Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1505.016 |
K1505.028 |
K1505.120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.37 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 16 | 25 | ||
50.73 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 28 | 36 | ||
44.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 20 | 21 |
Loading...
B=Largeur(mm) | 32 | H2(mm) | 36 | L1(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 65 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles