Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec rondelle (K1504)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1504.016
K1504.028
K1504.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface B=plage de serrage
(mm)
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

21.23 €

1 4 jours Acier1.0715noir oxydé0-14164817.5

30.58 €

1 4 jours Acier1.0715noir oxydé0-23286828

24.36 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4305brillant0-10204821

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1=Diamètre extérieur(mm) 40 H2(mm) 7 SW(mm) 6

Assistance technique