Tampons en caoutchouc, coniques (K0575)

Tampons en caoutchouc, coniques (K0575)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0575.02501755
K0575.05001855
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.08 €

1 4 jours 678M6171192518

1.83 €

1 4 jours 3600M10186705028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Noir

Assistance technique