Tampons en caoutchouc, paraboliques (K0574)

Tampons en caoutchouc, paraboliques (K0574)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0574.02002455
K0574.03003655
K0574.03504055
K0574.05005855
K0574.05006755
K0574.07508955
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.08 €

1 4 jours 500M624142018

2.04 €

1 4 jours 750M836153020

2.52 €

1 4 jours 1750M840163523

3.44 €

1 4 jours 3000M1058305028

5.65 €

1 4 jours 3200M867305038

4.95 €

1 4 jours 8000M1289507537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Noir

Assistance technique