Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type B (K1321)

Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type B (K1321)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, industrie agroalimentaire

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1321.00800855
K1321.01001055
K1321.01001555
K1321.01501055
K1321.01501555
K1321.02001555
K1321.02002055
K1321.02002555
K1321.02501555
K1321.02502055
K1321.02502555
K1321.02503055
K1321.03001555
K1321.03002055
K1321.03002555
K1321.03003055
K1321.03004055
K1321.04002055
K1321.04003055
K1321.04004055
K1321.05002055
K1321.05002555
K1321.05003055
K1321.05004055
K1321.05005055
K1321.06004055
K1321.07004555
K1321.07502555
K1321.07504055
K1321.07505055
K1321.07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.08 €

1 4 jours 17M3835863

4.08 €

1 4 jours 75M4107510104

4.22 €

1 4 jours 60M4155010104

4.08 €

1 4 jours 130M41013015104

4.22 €

1 4 jours 120M41510015104

4.99 €

1 4 jours 390M61532520185

5.39 €

1 4 jours 260M62013020185

5.93 €

1 4 jours 210M6259520185

5.23 €

1 4 jours 399M61533325185

5.73 €

1 4 jours 410M62019525185

6.08 €

1 4 jours 257M62511725185

6.42 €

1 4 jours 300M63010025185

7.60 €

1 4 jours 708M81559030237

8.29 €

1 4 jours 560M82028030237

8.97 €

1 4 jours 396M82518030237

9.80 €

1 4 jours 504M83016830237

11.18 €

1 4 jours 308M8408830237

10.97 €

1 4 jours 840M82070040237

11.83 €

1 4 jours 820M83027340237

12.86 €

1 4 jours 660M84018940237

16.33 €

1 4 jours 2500M1020147150288

16.47 €

1 4 jours 1386M102563050288

17.77 €

1 4 jours 1635M103054550288

20.98 €

1 4 jours 1116M104031050288

23.85 €

1 4 jours 900M105018050288

30.94 €

1 4 jours 1750M104050060288

40.39 €

1 4 jours 2400M104560070288

33.32 €

1 4 jours 3660M12252440753710

40.76 €

1 4 jours 2450M1240700753710

45.66 €

1 4 jours 2600M1250520753710

48.20 €

1 4 jours 2178M1255396753710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401
Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant gris

Assistance technique