Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | D=diamètre extérieur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 10 | 100 | 10 | 4 | ||
4.22 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 15 | 50 | 10 | 4 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 100 | 15 | 4 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | 20 | 5 | ||
6.08 € | 1 | 4 jours | 180 | M6 | 25 | 120 | 20 | 5 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | 25 | 5 | ||
6.26 € | 1 | 4 jours | 165 | M6 | 25 | 110 | 25 | 5 | ||
6.59 € | 1 | 4 jours | 160 | M6 | 30 | 80 | 25 | 5 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | 637 | M8 | 20 | 425 | 30 | 7 | ||
9.96 € | 1 | 4 jours | 350 | M8 | 30 | 175 | 30 | 7 | ||
11.33 € | 1 | 4 jours | 400 | M8 | 40 | 133 | 30 | 7 | ||
11.98 € | 1 | 4 jours | 1060 | M8 | 30 | 530 | 40 | 7 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 666 | M8 | 40 | 222 | 40 | 7 | ||
17.92 € | 1 | 4 jours | 1360 | M10 | 30 | 680 | 50 | 8 | ||
21.14 € | 1 | 4 jours | 1000 | M10 | 40 | 333 | 50 | 8 | ||
24.02 € | 1 | 4 jours | 665 | M10 | 50 | 190 | 50 | 8 | ||
41.08 € | 1 | 4 jours | 2250 | M12 | 40 | 750 | 75 | 10 | ||
46.17 € | 1 | 4 jours | 2225 | M12 | 50 | 636 | 75 | 10 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | gris |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
D=diamètre extérieur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles