Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type D (K1318)

Tampons en caoutchouc, acier inoxydable, type D (K1318)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1318.00800855
K1318.01001055
K1318.01001555
K1318.01500855
K1318.01501055
K1318.02000855
K1318.02001055
K1318.02001555
K1318.02002055
K1318.02500855
K1318.02501055
K1318.02501555
K1318.02502055
K1318.02502555
K1318.03001555
K1318.03002055
K1318.03003055
K1318.03004055
K1318.04001555
K1318.04002055
K1318.04003055
K1318.05002055
K1318.05003055
K1318.05004055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

3.04 €

1 4 jours 40M384086

3.04 €

1 4 jours 35M410351010

3.04 €

1 4 jours 40M415261010

3.04 €

1 4 jours 187M481871510

3.21 €

1 4 jours 100M4101001510

3.58 €

1 4 jours 250M682502018

3.74 €

1 4 jours 240M6102402018

4.13 €

1 4 jours 220M6151102018

4.30 €

1 4 jours 225M620752018

3.74 €

1 4 jours 850M688502518

3.74 €

1 4 jours 400M6104002518

3.90 €

1 4 jours 420M6152102518

4.22 €

1 4 jours 420M6201402518

4.83 €

1 4 jours 350M6251002518

5.70 €

1 4 jours 540M8152703023

5.93 €

1 4 jours 714M8202383023

7.27 €

1 4 jours 508M8301273023

8.45 €

1 4 jours 528M840883023

7.43 €

1 4 jours 1420M8157104023

8.43 €

1 4 jours 1095M8203654023

8.97 €

1 4 jours 820M8302054023

10.65 €

1 4 jours 1938M10206465028

13.54 €

1 4 jours 1416M10303545028

16.57 €

1 4 jours 1380M10402305028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401
Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant gris

Assistance technique