Serrures à barillet avec poignée en aluminium à ressort de rappel vers la gauche ou la droite (K1691)

Serrures à barillet avec poignée en aluminium à ressort de rappel vers la gauche ou la droite (K1691)
· Blocage en position ouverte

· Version stable

· Montage facilité par l'assemblage vissé

· Aucune poignée de porte nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1691.04036
K1691.14036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme

26.90 €

1 4 jours Agauche

26.90 €

1 4 jours Bdroite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale incolore
B=Largeur(mm) 36.5 D(mm) 12.9 D1(mm) 6.2
D2(mm) 10.2 H=Hauteur(mm) 34 L=Longueur(mm) 60
L1(mm) 40

Assistance technique