Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1693.07356 |
K1693.17356 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Type-forme | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.43 € | 1 | 4 jours | A | biseau vers le haut | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | B | biseau vers le bas |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4301 | B=Largeur(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 30 | C(mm) | 2.7 | D(mm) | 5.5 |
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 10 | H=Hauteur(mm) | 29.7 |
L=Longueur(mm) | 73.5 | L1(mm) | 20 | L2(mm) | 10 |
L3(mm) | 22 | L4(mm) | 12 | Déplacement S(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type-forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles