Chape en acier ou acier inoxydable avec filetage mâle (K1459)

Chape en acier ou acier inoxydable avec filetage mâle (K1459)
· Transmission et renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1459.0612
K1459.0816
K1459.1020
K1459.10612
K1459.10816
K1459.11020
K1459.11224
K1459.11428
K1459.11632
K1459.12040
K1459.1224
K1459.1428
K1459.1632
K1459.2040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
Matériau Corde acier Corps de finition de surface B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

5.32 €

1 4 jours 6Acier1.0718Galvanisé612121260.5443720150.8

3.94 €

1 4 jours 8Acier1.0718Galvanisé816161680.5574725200.8

6.52 €

1 4 jours 10Acier1.0718Galvanisé10202020100.5695730250.8

10.90 €

1 4 jours 6Acier inoxydable1.4305brillant612121260.5443720150.8

10.90 €

1 4 jours 8Acier inoxydable1.4305brillant816161680.5574725200.8

23.36 €

1 4 jours 10Acier inoxydable1.4305brillant10202020100.5695730250.8

28.38 €

1 4 jours 12Acier inoxydable1.4305brillant12242424120.5826835300.8

45.16 €

1 4 jours 14Acier inoxydable1.4305brillant14282727141947840351.2

34.26 €

1 4 jours 16Acier inoxydable1.4305brillant163232321611088945401.2

86.80 €

1 4 jours 20Acier inoxydable1.4305brillant2040404020113410955501.5

10.53 €

1 4 jours 12Acier1.0718Galvanisé12242424120.5826835300.8

16.81 €

1 4 jours 14Acier1.0718Galvanisé14282727141947840351.2

12.35 €

1 4 jours 16Acier1.0718Galvanisé163232321611088945401.2

21.87 €

1 4 jours 20Acier1.0718Galvanisé2040404020113410955501.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique