Chape en acier (K1460)

Chape en acier (K1460)
· Transmission et renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1460.0406
K1460.0507
K1460.0609
K1460.0812
K1460.1015
K1460.1218
K1460.1421
K1460.1624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage (M)
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

2.74 €

1 4 jours 4468840.52116610

2.50 €

1 4 jours 557.5101050.52620812.5

2.74 €

1 4 jours 669121260.531241115

3.42 €

1 4 jours 8812161680.542321420

4.83 €

1 4 jours 1010152020100.552401825

9.49 €

1 4 jours 1212182424120.562482230

13.39 €

1 4 jours 141421272714172562535

14.09 €

1 4 jours 161624323216183643040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Couleur principale Galvanisé Matériau du composant Acier

Assistance technique