Goupilles avec rainure de circlips adaptées à la chape (K1454)

Goupilles avec rainure de circlips adaptées à la chape (K1454)
· Adapté aux chapes DIN 71752

· Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799

· L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1454.004085
K1454.005105
K1454.006125
K1454.008165
K1454.010205
K1454.012245
K1454.014275
K1454.016325
K1454.020405
K1454.025505
K1454.104085
K1454.105105
K1454.106125
K1454.108165
K1454.110205
K1454.112245
K1454.114275
K1454.116325
K1454.120405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau A
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.56 €

1 4 jours Acier8.543.26110.50.640.50.5

0.64 €

1 4 jours Acier10.55481.5130.740.50.5

0.61 €

1 4 jours Acier12.56591.515.50.7410.5

0.95 €

1 4 jours Acier16.586122200.940.51

1.10 €

1 4 jours Acier20.5108142251.0511

1.21 €

1 4 jours Acier24.5129173301.1511.5

2.27 €

1 4 jours Acier27.51410193331.251.251.5

1.32 €

1 4 jours Acier32.5161221338.51.351.51.5

4.81 €

1 4 jours Acier40.52017.5264461.91.52

8.21 €

1 4 jours Acier50.52518325571.91.52

1.16 €

1 4 jours Acier inoxydable8.543.26110.50.640.50.5

0.97 €

1 4 jours Acier inoxydable10.55481.5130.740.50.5

1.33 €

1 4 jours Acier inoxydable12.56591.515.50.7410.5

1.53 €

1 4 jours Acier inoxydable16.586122200.940.51

1.81 €

1 4 jours Acier inoxydable20.5108142251.0511

6.34 €

1 4 jours Acier inoxydable24.5129173301.1511.5

7.41 €

1 4 jours Acier inoxydable27.51410193331.251.251.5

8.74 €

1 4 jours Acier inoxydable32.5161221338.51.351.51.5

19.03 €

1 4 jours Acier inoxydable40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique