Pieds de nivellement (K0433)

Pieds de nivellement (K0433)
· Pour l’équipement de surfaces planes

· Hauteur du pied de montage réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage

· Matériau : corps thermoplastique, renforcé de fibre de verre, vis H en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0433.3004
K0433.4006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (pour vis à tête fraisée) H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
SW1
(mm)

7.27 €

1 4 jours 303020.5M435-5035-5022

8.02 €

1 4 jours 404028M645-6545-6530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge maximale(kN) 1.5 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique