Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.44 € | 1 | 4 jours | 60 | 10 | 79 | 12 | 45 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 0,4740 | true | true | ||
90.29 € | 1 | 4 jours | 60 | 10 | 104 | 12 | 45 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 0,6185 | true | true | ||
75.44 € | 1 | 4 jours | 60 | 10 | 79 | 16 | 45 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 0,5210 | true | true | ||
90.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 10 | 104 | 16 | 45 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 0,6355 | true | true | ||
77.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 79 | 16 | 54 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | - | - | - | ||
92.30 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 104 | 16 | 54 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | - | - | - | ||
81.18 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 79 | 20 | 54 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | - | - | - | ||
93.12 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 104 | 20 | 54 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | - | - | - | ||
87.94 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 79 | 24 | 54 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | - | - | - | ||
99.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 104 | 24 | 54 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | - | - | - | ||
82.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 79 | 16 | 69 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | - | - | - | ||
96.81 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 104 | 16 | 69 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | - | - | - | ||
85.69 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 79 | 20 | 69 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | - | - | - | ||
97.62 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 104 | 20 | 69 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | - | - | - | ||
92.46 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 79 | 24 | 69 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | - | - | - | ||
103.73 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 104 | 24 | 69 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | - | - | - |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4301 | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | trou de fixation | Finition 1 | pour locaux sanitaires | Désignation | Pied Réglable |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
A(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles