Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 6 | 31 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 6 | 41 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 16 | 8 | 27 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 8 | 31 | ||
0.49 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 25 | 8 | 36 | ||
0.49 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 8 | 41 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 40 | 8 | 51 | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 25 | 10 | 36 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 10 | 41 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 35 | 10 | 46 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 16 | 8 | 27 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 8 | 31 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 8 | 41 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 40 | 8 | 51 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 10 | 31 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 10 | 41 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 55 | 10 | 66 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier | H=Hauteur(mm) | 11 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles