Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0675.3006X020 |
K0675.3006X030 |
K0675.3008X015 |
K0675.3008X020 |
K0675.3008X025 |
K0675.3008X030 |
K0675.3008X040 |
K0675.4708X015 |
K0675.4708X020 |
K0675.4708X030 |
K0675.4708X040 |
K0675.4710X020 |
K0675.4710X030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 6 | 46 | 13 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 25 | 8 | 41 | 13 | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.67 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 10 | 36 | 17 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 10 | 46 | 17 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier | H=Hauteur(mm) | 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles