Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | Matériau principal | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 10 | Acier | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
8.84 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 10 | Acier | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 12 | Acier | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
8.84 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 12 | Acier | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
9.56 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 150 | 12 | Acier | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
11.21 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.42 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
10.95 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 12 | Acier | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 14 | Acier | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.81 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 14 | Acier | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
13.09 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 14 | Acier | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
13.02 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier | 25 | 135 | 35 | 16 | ||
14.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier | 25 | 185 | 35 | 16 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier | 25 | 111 | 36 | 20 | ||
13.80 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 20 | Acier | 25 | 136 | 36 | 20 | ||
15.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 20 | Acier | 25 | 186 | 36 | 20 | ||
17.45 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier | 25 | 236 | 36 | 20 | ||
15.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 75 | 20 | Acier | 28 | 113.5 | 38.5 | 20 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 20 | Acier | 28 | 138.5 | 38.5 | 20 | ||
17.73 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 20 | Acier | 28 | 188.5 | 38.5 | 20 | ||
19.46 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 20 | Acier | 28 | 238.5 | 38.5 | 20 | ||
21.47 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 20 | Acier | 28 | 288.5 | 38.5 | 20 | ||
19.49 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 24 | Acier | 28 | 138.5 | 38.5 | 24 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 24 | Acier | 28 | 188.5 | 38.5 | 24 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 24 | Acier | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
25.32 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 24 | Acier | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 20 | Acier | 32 | 142.5 | 42.5 | 20 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 20 | Acier | 32 | 192.5 | 42.5 | 20 | ||
25.15 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 20 | Acier | 32 | 242.5 | 42.5 | 20 | ||
24.48 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 24 | Acier | 32 | 142.5 | 42.5 | 24 | ||
26.45 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 24 | Acier | 32 | 192.5 | 42.5 | 24 | ||
28.57 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 24 | Acier | 32 | 242.5 | 42.5 | 24 | ||
27.96 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 30 | Acier | 32 | 143.5 | 43.5 | 30 | ||
29.14 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 30 | Acier | 32 | 193.5 | 43.5 | 30 | ||
33.18 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 30 | Acier | 32 | 243.5 | 43.5 | 30 | ||
9.52 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.73 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
9.52 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.73 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
12.17 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
13.08 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.31 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
13.08 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.31 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
15.59 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
15.54 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.13 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 10 | Acier inoxydable | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
16.73 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.33 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 10 | Acier inoxydable | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
15.62 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 12 | Acier inoxydable | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
16.79 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 12 | Acier inoxydable | 25 | 160 | 35 | 14 |
Loading...
Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
Matériau principal
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles