Anneaux en D à souder (K0773)

Anneaux en D à souder (K0773)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Permettent un montage rapide

· Forme compacte

· Chargeable de tous les côtés

· Sécurité quadruple contre l'effraction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0773.1000
K0773.1001
K0773.2000
K0773.2001
K0773.3000
K0773.3001
K0773.5000
K0773.5001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 B=Largeur soudée
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Joint de soudure Charge admissible
(kg)

17.63 €

1 4 jours sans lame de ressort40383240733813HV 5 + a31120

18.98 €

1 4 jours avec lame de ressort40383240733813HV 5 + a31120

19.91 €

1 4 jours sans lame de ressort41383245814013HV 5 + a32000

22.38 €

1 4 jours avec lame de ressort41383245814013HV 5 + a32000

20.63 €

1 4 jours sans lame de ressort45433845874217HV 8 + a33150

38.32 €

1 4 jours avec lame de ressort45433845874217HV 8 + a33150

38.28 €

1 4 jours sans lame de ressort555048571086022HV 12 + a45300

59.81 €

1 4 jours avec lame de ressort555048571086022HV 12 + a45300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corde acier 1.6541 Corps de finition de surface Revêtement plastique
Couleur principale rouge Composant de finition de surface brillant

Assistance technique