Attaches de câbles avec clé pour rainure en T, forme A (K1280)

Attaches de câbles avec clé pour rainure en T, forme A (K1280)
· Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm

· Forme A : avec un compartiment

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1280.1108
K1280.1208
K1280.1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 Largeur de fente
(mm)
N
(mm)

2.67 €

1 4 jours type i88

2.67 €

1 4 jours type b88

2.67 €

1 4 jours type b1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique