Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0451.33018 |
K0451.33020 |
K0451.33026 |
K0451.33030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | S minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 14 | 8 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 20 | 24 | 15.5 | 8 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | 26 | 30 | 16.5 | 9.5 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | 30 | 34 | 17 | 9.5 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre extérieur(mm) | 30 | L(mm) | 14 | Perçage-Ø Tolérance D1(mm) | +0.1 |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
S minimum(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles