Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0450.18014 |
K0450.201415 |
K0450.22038 |
K0450.221615 |
K0450.261815 |
K0450.28012 |
K0450.282015 |
K0450.282215 |
K0450.35034 |
K0450.352615 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | 4 jours | 18.2 | G1/4 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 20 | M14X1,5 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | 22.5 | G3/8 | 3.5 | 10.5 | 8 | 6 | ||
0.56 € | 1 | 4 jours | 22.5 | M16X1,5 | 3.5 | 11 | 8 | 6 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 28.5 | G1/2 | 3.5 | 10.5 | 10 | 8 | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 28.5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | ||
0.63 € | 1 | 4 jours | 28.5 | M22X1,5 | 3.5 | 10.5 | 10 | 7 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 35 | G3/4 | 4 | 10.5 | 12 | 10 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles