Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0453.21014 |
K0453.24038 |
K0453.30012 |
K0453.36034 |
K0453.42100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | 4 jours | 21 | G1/4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 19 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 24.5 | G3/8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 22 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 30 | G1/2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 27 | ||
6.45 € | 1 | 4 jours | 36.5 | G3/4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 34 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 42.5 | G1 | 13 | 8 | 14 | 7 | 40 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles