Bouchons à vis à tête hexagonale avec collier DIN 910 (K1131)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1131.10012
K1131.10014
K1131.10018
K1131.10034
K1131.10038
K1131.10100
K1131.101010
K1131.10112
K1131.10114
K1131.101215
K1131.101415
K1131.101615
K1131.101815
K1131.102015
K1131.102215
K1131.102415
K1131.102615
K1131.102720
K1131.103015
K1131.103320
K1131.103615
K1131.104215
K1131.104220
K1131.104815
K1131.104820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.81 €

1 4 jours 26G1/2814419

1.01 €

1 4 jours 18G1/4612313

0.72 €

1 4 jours 14G1/868310

3.15 €

1 4 jours 32G3/41016424

1.20 €

1 4 jours 22G3/8612317

4.12 €

1 4 jours 39G11116527

0.75 €

1 4 jours 14M10X168310

11.81 €

1 4 jours 55G1 1/21216530

9.10 €

1 4 jours 49G1 1/41216530

0.98 €

1 4 jours 17M12X1,5612313

1.01 €

1 4 jours 19M14X1,5612313

1.27 €

1 4 jours 21M16X1,5612317

1.61 €

1 4 jours 23M18X1,5812417

1.75 €

1 4 jours 25M20X1,5814419

1.99 €

1 4 jours 27M22X1,5814419

2.82 €

1 4 jours 29M24X1,5914422

3.28 €

1 4 jours 31M26X1,51016424

3.39 €

1 4 jours 32M27X21016424

3.92 €

1 4 jours 36M30X1,51016424

4.86 €

1 4 jours 39M33X21116527

7.45 €

1 4 jours 42M36X1,51116527

9.17 €

1 4 jours 49M42X1,51216530

9.17 €

1 4 jours 49M42X21216530

13.03 €

1 4 jours 55M48X1,51216530

13.04 €

1 4 jours 55M48X21216530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme A

Assistance technique