Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0734.108051 |
K0734.108052 |
K0734.110061 |
K0734.110062 |
K0734.113081 |
K0734.113082 |
K0734.116101 |
K0734.116102 |
K0734.116121 |
K0734.116122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.34 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
15.88 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
33.47 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage LH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
30.96 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage RH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
39.25 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage LH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
32.71 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage RH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Néoprène | Forme | CS |
Type-forme | avec clip de retenue |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M
Finition 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles