Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0715.08 |
K0715.10 |
K0715.13 |
K0715.16 |
K0715.19 |
K0715.108 |
K0715.110 |
K0715.113 |
K0715.116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Filetage M | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Matériau du composant | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | E (mm) | L3 (mm) | LA (mm) | Force d’extraction F (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 4 jours | Acier | M5 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 22 | 8 | M5 | 10.2 | 9 | 19.2 | 30 | ||
5.61 € | 1 | 4 jours | Acier | m6 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 25 | 10 | M6 | 11.5 | 11 | 23.5 | 40 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | Acier | M8 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 30 | 13 | M8 | 14 | 13 | 29.5 | 60 | ||
10.70 € | 1 | 4 jours | Acier | M10 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 35 | 16 | M10 | 15.5 | 16 | 36 | 80 | ||
15.05 € | 1 | 4 jours | Acier | M14 | Acier | - | galvanisé et passivé | - | 45 | 19 | M14x1,5 | 21.5 | 20 | 48 | 100 | ||
17.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M5 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 22 | 8 | M5 | 10.2 | 9 | 19.2 | 30 | ||
18.25 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | m6 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 25 | 10 | M6 | 11.5 | 11 | 23.5 | 40 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M8 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 30 | 13 | M8 | 14 | 13 | 29.5 | 60 | ||
34.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | M10 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | PTFE | 35 | 16 | M10 | 15.5 | 16 | 36 | 80 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Filetage M
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
Matériau du composant
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
E(mm)
L3(mm)
LA(mm)
Force d’extraction F(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles