Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0734.0805 |
K0734.080501 |
K0734.1006 |
K0734.100601 |
K0734.1308 |
K0734.130801 |
K0734.1610 |
K0734.161001 |
K0734.1612 |
K0734.161201 |
K0734.1914 |
K0734.1916 |
K0734.191401 |
K0734.191601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.13 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.50 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
2.86 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage RH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage LH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage RH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.19 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage LH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | M14 | Filetage RH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
10.95 € | 1 | 4 jours | M16 | Filetage RH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
10.07 € | 1 | 4 jours | M14 | Filetage LH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | M16 | Filetage LH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | sans clip de retenue |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M
Finition 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles