Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0712.080351 |
K0712.08051 |
K0712.10061 |
K0712.13081 |
K0712.16101 |
K0712.16121 |
K0712.19141 |
K0712.19161 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D1=Cylindrique (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | M3,5 | 8 | 8 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 22 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | M6 | 10 | 11.5 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | 30 | 13 | M8 | 13 | 14 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 35 | 16 | M10 | 16 | 15.5 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | 35 | 16 | M12 | 16 | 15.5 | ||
4.95 € | 1 | 4 jours | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | 21.5 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 45 | 19 | M16 | 22 | 21.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D1=Cylindrique(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles