Goujons à billes pour joints à billes DIN 71803, forme B (K0713)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0713.0840
K0713.0875
K0713.1045
K0713.1080
K0713.1305
K0713.1310
K0713.1606
K0713.1613
K0713.1918
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition D1=Broche
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
L3
(mm)
L7
(mm)

0.68 €

1 4 jours court88594

0.68 €

1 4 jours long88597.5

0.84 €

1 4 jours court10106114.5

0.89 €

1 4 jours long10106118

1.08 €

1 4 jours court13138135

1.10 €

1 4 jours long131381310

1.56 €

1 4 jours court161610166

1.61 €

1 4 jours long1616101613

2.65 €

1 4 jours long1919142018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Forme B

Assistance technique