Goujons à billes pour joints à billes DIN 71803, forme C (K0713)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0713.0805
K0713.1006
K0713.1308
K0713.1610
K0713.1612
K0713.1914
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M D1=Broche
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D5
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5 minimum
(mm)
L6 maximum
(mm)
SW
(mm)

0.67 €

1 4 jours M58M58510.291.247

0.84 €

1 4 jours m610M610612.5111.248

1.52 €

1 4 jours M813M813816.5131.55.311

1.56 €

1 4 jours M1016M10161020162.57.313

1.75 €

1 4 jours M1216M12161220162.57.313

2.56 €

1 4 jours M1419M14x1,519142820510.816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Forme C

Assistance technique