Pinces à came réglables avec dispositif montant (K0031)

Pinces à came réglables avec dispositif montant (K0031)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Surface d’appui rectifiée

· Serrage de pièces brutes et finies possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0031.08
K0031.12
K0031.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de fixation appropriée B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Trou long Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

95.62 €

1 4 jours M8198.413.45.315.911.684 -0.0136.663.52113.56.31.27Fermé8.928

107.02 €

1 4 jours M1228.51319.89.515.912.192 -0.0136.995.142.712.77.128Fermé17.888

300.97 €

1 4 jours M16381724.812.74135.001 -0.0132110746.3-8.32.512Ouvert26.7135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique