Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1540.10 |
K1540.12 |
K1540.14 |
K1540.16 |
K1540.18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | Largeur de fente (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
397.16 € | 1 | 4 jours | 18 | 46 | 10 | ||
397.16 € | 1 | 4 jours | 18 | 48 | 12 | ||
450.67 € | 1 | 4 jours | 22 | 52 | 14 | ||
458.99 € | 1 | 4 jours | 25 | 48 | 16 | ||
468.51 € | 1 | 4 jours | 25 | 48 | 18 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | tempéré | Matériau du composant | Acier à ressort |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 20 | H=Hauteur(mm) | 10.5 | H1(mm) | 7.5 |
H2(mm) | 5 | L1(mm) | 25 | L2(mm) | 15 |
SW(mm) | 4 | F(kN) | 4 | Couple de serrage(Nm) | 9 |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
Largeur de fente(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles