Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 4 jours | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29.4 | ||
17.14 € | 1 | 4 jours | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29.4 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29.4 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29.4 | ||
26.86 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | ||
27.42 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | ||
29.13 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 | ||
31.56 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | ||
38.39 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | ||
43.62 € | 1 | 4 jours | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 | ||
31.21 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78.4 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78.4 | ||
36.13 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78.4 | ||
39.24 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78.4 | ||
44.38 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78.4 | ||
58.27 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78.4 | ||
68.38 € | 1 | 4 jours | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78.4 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles