Arrêts du dispositif montant (K0032)

Arrêts du dispositif montant (K0032)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Serrage préservant le matériau

· Surface d’appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0032.08
K0032.12
K0032.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de fixation appropriée B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trou long

82.48 €

1 4 jours M8198.413.41911.684 -0.0136.663.528.313.57.9Fermé

95.62 €

1 4 jours M1228.513.419.82212.192 -0.0136.995.242.712.77.9Fermé

277.81 €

1 4 jours M16381724.850.735.001 -0.01321.310746.2-9.5Ouvert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique