Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0036.08 |
K0036.10 |
K0036.12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=filetage (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 maximum (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Force de serrage (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.84 € | 1 | 4 jours | 19 | M8 | 12.7 | 15.7 | 6.4 | 21.4 | 43.2 | 25.4 | 19 | 1.5 | 1.6 | 5 | 7 | 8.9 | 28 | ||
92.06 € | 1 | 4 jours | 25.4 | M10 | 11.4 | 15.4 | 9.7 | 24.5 | 54 | 33.5 | 25.4 | 1.8 | 2 | 7 | 8 | 17.8 | 88 | ||
192.31 € | 1 | 4 jours | 38.1 | M12 | 25.5 | 31.5 | 13 | 43 | 75 | 50.8 | 38 | 2.05 | 2.5 | 10 | 12 | 26.7 | 135 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D=filetage(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3 maximum(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
S1 (Déplacement)(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Force de serrage(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles