Éléments de pinces réglables pour sauterelle avec capteur de force (K1464)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1464.11306
K1464.11306X18
K1464.11306X21
K1464.11306X23
K1464.11306X26
K1464.11306X29
K1464.11306X32
K1464.11308
K1464.11308X22
K1464.11308X25
K1464.11308X28
K1464.11308X31
K1464.11308X34
K1464.11308X37
K1464.11308X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW2
(mm)

55.90 €

1 4 jours M6-63

9.00 €

1 4 jours M61863

9.11 €

1 4 jours M62163

9.23 €

1 4 jours M62363

9.38 €

1 4 jours M62663

9.50 €

1 4 jours M62963

9.65 €

1 4 jours M63263

67.59 €

1 4 jours M8-84

9.25 €

1 4 jours M82284

9.40 €

1 4 jours M82584

9.52 €

1 4 jours M82884

9.66 €

1 4 jours M83184

9.80 €

1 4 jours M83484

9.90 €

1 4 jours M83784

10.05 €

1 4 jours M84084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Couleur principale brillant
Matériau du composant Thermoplastique D1(mm) 17 D2(mm) 13
D3(mm) 5 H1(mm) 8 H3(mm) 4
SW1(mm) 11

Assistance technique