Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0103.04032 |
K0103.05038 |
K0103.06045 |
K0103.08065 |
K0103.10085 |
K0103.12100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 32 | 10 | M4 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 14 | 38 | 11 | M5 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 44 | 14 | M6 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 13 | 19 | 63 | 19 | M8 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 85 | 26 | M10 | ||
7.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 31 | 100 | 26 | M12 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Néoprène |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles