Broches de serrage avec coussinet de butée en néoprène vulcanisé (K1443)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1443.040421
K1443.050372
K1443.060441
K1443.080631
K1443.100851
K1443.1040251
K1443.1050421
K1443.1060501
K1443.1080641
K1443.1100851
K1443.121001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

1.31 €

1 4 jours Acier8124210M4

1.31 €

1 4 jours Acier1010375.7M5

1.62 €

1 4 jours Acier10164414M6

2.04 €

1 4 jours Acier13196319M8

2.52 €

1 4 jours Acier15248526M10

3.28 €

1 4 jours Acier inoxydable8122510M4

4.95 €

1 4 jours Acier inoxydable11134210M5

5.41 €

1 4 jours Acier inoxydable10165014M6

6.91 €

1 4 jours Acier inoxydable13196419M8

7.44 €

1 4 jours Acier inoxydable24308526M10

3.96 €

1 4 jours Acier253110026M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Néoprène

Assistance technique