Connecteurs à visser, forme E (K1482)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1482.1211215X10000
K1482.1211215X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

53.53 €

1 4 jours 10000

41.26 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme E
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=longueur de filetage(mm) 43 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5 x 0,34 mm²

Assistance technique