Écrous moletés en plastique antistatiques (K1472)

Écrous moletés en plastique antistatiques (K1472)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de manœuvre de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

· Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1472.11180424
K1472.11200524
K1472.11250624
K1472.11320824
K1472.11401024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

3.43 €

1 4 jours 4181113810

3.71 €

1 4 jours 52013.615910

4.06 €

1 4 jours 62514171010

4.65 €

1 4 jours 83218221314

5.06 €

1 4 jours 104019251414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Composant de finition de surface passivé-bleu
Couleur principale RAL 9011 noir graphite

Assistance technique