Écrous moletés en acier plat et acier inoxydable DIN 467 (K0144)

Écrous moletés en acier plat et acier inoxydable DIN 467 (K0144)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier de décolletage 1.0718 ou Inox 1.4305

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0144.04
K0144.05
K0144.06
K0144.08
K0144.042
K0144.052
K0144.062
K0144.082
K0144.10
K0144.12
K0144.102
K0144.122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau principal Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)

0.39 €

1 4 jours 4Aciernoir oxydé16843.5

0.47 €

1 4 jours 5Aciernoir oxydé201054

0.61 €

1 4 jours 6Aciernoir oxydé241265

1.06 €

1 4 jours 8Aciernoir oxydé301686

1.09 €

1 4 jours 4Acier inoxydablebrillant16843.5

1.23 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant201054

1.59 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant241265

2.56 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant301686

1.62 €

1 4 jours 10Aciernoir oxydé3620108

1.99 €

1 4 jours 12Aciernoir oxydé3620108

4.06 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant3620108

5.35 €

1 4 jours 12Acier inoxydablebrillant3620108

Loading...

  1. 1

Assistance technique