Écrous moletés de forme haute en acier et acier inoxydable DIN 466 (K0143)

Écrous moletés de forme haute en acier et acier inoxydable DIN 466 (K0143)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier de décolletage 1.0718 ou Inox 1.4305

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0143.04
K0143.05
K0143.06
K0143.08
K0143.042
K0143.052
K0143.062
K0143.082
K0143.10
K0143.12
K0143.102
K0143.122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau principal Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)

0.41 €

1 4 jours 4Aciernoir oxydé1689.53.5

0.62 €

1 4 jours 5Aciernoir oxydé201011.54

0.87 €

1 4 jours 6Aciernoir oxydé2412155

1.47 €

1 4 jours 8Aciernoir oxydé3016186

1.40 €

1 4 jours 4Acier inoxydablebrillant1689.53.5

1.73 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant201011.54

2.35 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant2412155

3.27 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant3016186

2.28 €

1 4 jours 10Aciernoir oxydé3620238

2.88 €

1 4 jours 12Aciernoir oxydé3620238

5.41 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant3620238

5.97 €

1 4 jours 12Acier inoxydablebrillant3620238

Loading...

  1. 1

Assistance technique