Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0139.04 |
K0139.05 |
K0139.06 |
K0139.08 |
K0139.10 |
K0139.12 |
K0139.104 |
K0139.105 |
K0139.106 |
K0139.108 |
K0139.110 |
K0139.112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier à forte teneur en carbone | ETG100 | noir oxydé | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
4.66 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier à forte teneur en carbone | - | noir oxydé | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier à forte teneur en carbone | - | noir oxydé | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier à forte teneur en carbone | - | noir oxydé | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
7.60 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier à forte teneur en carbone | - | noir oxydé | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
9.50 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier à forte teneur en carbone | - | noir oxydé | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 | ||
5.57 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
5.65 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
6.99 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
9.59 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
11.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
14.97 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 1.4404 | brillant | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles