Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0137.105 |
K0137.1052 |
K0137.106 |
K0137.1062 |
K0137.108 |
K0137.1082 |
K0137.110 |
K0137.1102 |
K0137.112 |
K0137.1122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corps de finition de surface | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | noir oxydé | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
2.78 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | noir oxydé | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | brillant | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | noir oxydé | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
4.38 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | noir oxydé | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | brillant | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | noir oxydé | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | brillant | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 |
Loading...
Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau principal
Corps de finition de surface
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles