Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0137.205 |
K0137.206 |
K0137.208 |
K0137.210 |
K0137.212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (pré-percé) (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Goupille de blocage appropriée ISO 2338 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 7 | 1.5 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 8 | 1.5 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3 | 17 | 12 | 10 | 2 | ||
4.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4 | 20 | 14 | 12 | 3 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4 | 24 | 16 | 14 | 4 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5 (pré-percé)(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Goupille de blocage appropriée ISO 2338(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles