Kits de nivellement version haute (K0692)

Kits de nivellement version haute (K0692)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Grande course de réglage de 15 à 40 mm

· Dimensions spéciales possibles sur demande

· Accessoires : rondelles de compensation à rotule K0691

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0692.01504
K0692.01505
K0692.01506
K0692.015041
K0692.015051
K0692.015061
K0692.02006
K0692.02008
K0692.020061
K0692.020081
K0692.02010
K0692.020101
K0692.02510
K0692.025101
K0692.02512
K0692.02516
K0692.025121
K0692.025161
K0692.03216
K0692.032161
K0692.03220
K0692.032201
K0692.03224
K0692.032241
K0692.04020
K0692.040201
K0692.04024
K0692.040241
K0692.04030
K0692.040301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

34.94 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM454.5M15x12543282440

34.94 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM555.5M15x12543282440

34.94 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM656.6M15x12543282440

55.98 €

1 4 jours Acier inoxydableM454.5M15x12543282427.1

55.98 €

1 4 jours Acier inoxydableM555.5M15x12543282427.1

55.98 €

1 4 jours Acier inoxydableM656.6M15x12543282427.1

38.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM666.6M20x13255352465

38.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM869M20x13255352465

65.29 €

1 4 jours Acier inoxydableM666.6M20x13255352443.4

65.29 €

1 4 jours Acier inoxydableM869M20x13255352443.4

38.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10611M20x13255352465

65.29 €

1 4 jours Acier inoxydableM10611M20x13255352443.4

40.50 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10711M30x1.545674225120

76.26 €

1 4 jours Acier inoxydableM10711M30x1.54567422584

40.50 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM12713.5M30x1.545674225120

40.50 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16717.5M30x1.545674225120

76.26 €

1 4 jours Acier inoxydableM12713.5M30x1.54567422584

76.26 €

1 4 jours Acier inoxydableM16717.5M30x1.54567422584

48.27 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16917.5M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 jours Acier inoxydableM16917.5M40x1.55886542.56148

48.27 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM20922M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 jours Acier inoxydableM20922M40x1.55886542.56148

48.27 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM24926M40x1.55886542.56210

94.77 €

1 4 jours Acier inoxydableM24926M40x1.55886542.56148

95.98 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM201122M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 jours Acier inoxydableM201122M50x1.570106662.56225

92.28 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M50x1.570106662.56225

92.28 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M50x1.570106662.56330

167.21 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M50x1.570106662.56225

Loading...

  1. 1

Assistance technique