Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0057)

Kits de nivellement, rondelle sphérique (K0057)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

· Grande course de réglage de 15 à 50 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0057.1506
K0057.15061
K0057.2006
K0057.2008
K0057.20061
K0057.20081
K0057.2010
K0057.20101
K0057.2510
K0057.25101
K0057.2512
K0057.2516
K0057.25121
K0057.25161
K0057.3216
K0057.32161
K0057.3220
K0057.32201
K0057.3224
K0057.32241
K0057.4020
K0057.40201
K0057.4024
K0057.40241
K0057.4030
K0057.40301
K0057.5024
K0057.50241
K0057.5030
K0057.50301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

59.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM656.6M15x12550352440

71.66 €

1 4 jours Acier inoxydableM656.6M15x12550352427.1

61.16 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM666.6M20x13263432465

61.16 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM869M20x13263432465

77.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM666.6M20x13263432443.4

77.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM869M20x13263432443.4

61.16 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10611M20x13263432465

77.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM10611M20x13263432443.4

71.02 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10711M30x1.545795425120

92.69 €

1 4 jours Acier inoxydableM10711M30x1.54579542584

71.02 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM12713.5M30x1.545795425120

71.02 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16717.5M30x1.545795425120

92.69 €

1 4 jours Acier inoxydableM12713.5M30x1.54579542584

92.69 €

1 4 jours Acier inoxydableM16717.5M30x1.54579542584

84.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16917.5M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 jours Acier inoxydableM16917.5M40x1.558102702.56148

84.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM20922M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 jours Acier inoxydableM20922M40x1.558102702.56148

84.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM24926M40x1.558102702.56210

132.14 €

1 4 jours Acier inoxydableM24926M40x1.558102702.56148

116.36 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM201122M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 jours Acier inoxydableM201122M50x1.570123832.56225

116.36 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M50x1.570123832.56225

116.36 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M50x1.570123832.56330

203.24 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M50x1.570123832.56225

153.85 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M60x2801449437495

283.98 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M60x2801449437323

153.85 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M60x2801449437495

283.98 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M60x2801449437323

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique