Kits de nivellement, rondelle sphérique avec contre-écrou (K0115)

Kits de nivellement, rondelle sphérique avec contre-écrou (K0115)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

· Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini

· Accessoires : rondelles de compensation à rotule K0691

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0115.0406
K0115.04061
K0115.0506
K0115.05061
K0115.0508
K0115.05081
K0115.0510
K0115.05101
K0115.0710
K0115.07101
K0115.0712
K0115.07121
K0115.0716
K0115.07161
K0115.0916
K0115.09161
K0115.0920
K0115.09201
K0115.0924
K0115.09241
K0115.1020
K0115.10201
K0115.1024
K0115.10241
K0115.1030
K0115.10301
K0115.1224
K0115.12241
K0115.1230
K0115.12301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

63.73 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM656.6M15x12531272440

87.70 €

1 4 jours Acier inoxydableM656.6M15x12531272427.1

65.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM666.6M20x13237322465

90.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM666.6M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM869M20x13237322465

90.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM869M20x13237322443.4

65.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10611M20x13237322465

90.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM10611M20x13237322443.4

71.75 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10711M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM10711M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM12713.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM12713.5M30x1.54548412584

71.75 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16717.5M30x1.545484125120

98.80 €

1 4 jours Acier inoxydableM16717.5M30x1.54548412584

98.24 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16917.5M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 jours Acier inoxydableM16917.5M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM20922M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 jours Acier inoxydableM20922M40x1.55862532.56148

98.24 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM24926M40x1.55862532.56210

155.33 €

1 4 jours Acier inoxydableM24926M40x1.55862532.56148

129.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM201122M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 jours Acier inoxydableM201122M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M50x1.57071612.56225

129.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M50x1.57071612.56330

231.05 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M50x1.57071612.56225

157.44 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M60x280796737495

261.87 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M60x280796737323

157.44 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M60x280796737495

261.87 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M60x280796737323

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique