Kits de nivellement avec contre-écrou (K0693)

Kits de nivellement avec contre-écrou (K0693)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini

· Dimensions spéciales possibles sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0693.01004
K0693.01005
K0693.01006
K0693.010041
K0693.010051
K0693.010061
K0693.01406
K0693.01408
K0693.014061
K0693.014081
K0693.01410
K0693.014101
K0693.01810
K0693.018101
K0693.01812
K0693.01816
K0693.018121
K0693.018161
K0693.02316
K0693.023161
K0693.02320
K0693.023201
K0693.02324
K0693.023241
K0693.02920
K0693.029201
K0693.02924
K0693.029241
K0693.02930
K0693.029301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal pour vis B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

45.61 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM454.5M15x12543332440

42.87 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM555.5M15x12543332440

42.87 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM656.6M15x12543332440

67.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM454.5M15x12543332427.1

67.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM555.5M15x12543332427.1

67.30 €

1 4 jours Acier inoxydableM656.6M15x12543332427.1

46.55 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM666.6M20x13255412465

46.55 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM869M20x13255412465

77.94 €

1 4 jours Acier inoxydableM666.6M20x13255412443.4

77.94 €

1 4 jours Acier inoxydableM869M20x13255412443.4

46.55 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10611M20x13255412465

77.94 €

1 4 jours Acier inoxydableM10611M20x13255412443.4

50.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM10711M30x1.545674925120

91.44 €

1 4 jours Acier inoxydableM10711M30x1.54567492584

50.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM12713.5M30x1.545674925120

50.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16717.5M30x1.545674925120

91.44 €

1 4 jours Acier inoxydableM12713.5M30x1.54567492584

91.44 €

1 4 jours Acier inoxydableM16717.5M30x1.54567492584

59.23 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM16917.5M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 jours Acier inoxydableM16917.5M40x1.55886632.56148

61.59 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM20922M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 jours Acier inoxydableM20922M40x1.55886632.56148

61.59 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM24926M40x1.55886632.56210

114.70 €

1 4 jours Acier inoxydableM24926M40x1.55886632.56148

119.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM201122M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 jours Acier inoxydableM201122M50x1.570106772.56225

119.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM241126M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 jours Acier inoxydableM241126M50x1.570106772.56225

114.70 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneM301133M50x1.570106772.56330

209.17 €

1 4 jours Acier inoxydableM301133M50x1.570106772.56225

Loading...

  1. 1

Assistance technique