Écrou borgne compact au DESIGN hygiénique (K1332)

Écrou borgne compact au DESIGN hygiénique (K1332)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité supplémentaire en association avec la rondelle (K1326)

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1332.03
K1332.04
K1332.05
K1332.06
K1332.08
K1332.10
K1332.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) D1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
R1
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

2.21 €

1 4 jours 36.80.250.54.958.85.5320

2.24 €

1 4 jours 490.30.86.5107430

2.37 €

1 4 jours 5100.517168430

2.89 €

1 4 jours 6120.8191610630

3.00 €

1 4 jours 8160.81.6122013830

3.59 €

1 4 jours 1020121432161030

6.97 €

1 4 jours 122412.51635191130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface Poli
Couleur principale Poli

Assistance technique