Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1018.2503011 |
K1018.2503012 |
K1018.3003011 |
K1018.3003012 |
K1018.4003011 |
K1018.4003012 |
K1018.5003011 |
K1018.5003012 |
K1018.6003011 |
K1018.6003012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur du composant | Forme | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.77 € | 1 | 4 jours | 220 | anodisé naturel | A | 250 | ||
30.77 € | 1 | 4 jours | 220 | anodisé noir | B | 250 | ||
32.17 € | 1 | 4 jours | 270 | anodisé naturel | A | 300 | ||
32.17 € | 1 | 4 jours | 270 | anodisé noir | B | 300 | ||
34.78 € | 1 | 4 jours | 370 | anodisé naturel | A | 400 | ||
34.78 € | 1 | 4 jours | 370 | anodisé noir | B | 400 | ||
37.56 € | 1 | 4 jours | 470 | anodisé naturel | A | 500 | ||
37.56 € | 1 | 4 jours | 470 | anodisé noir | B | 500 | ||
40.17 € | 1 | 4 jours | 570 | anodisé naturel | A | 600 | ||
40.17 € | 1 | 4 jours | 570 | anodisé noir | B | 600 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | anodisé naturel |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Aluminium | Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
B(mm) | 36 | D=Trou de fixation | M8 | H(mm) | 68 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur du composant
Forme
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles